Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FDN-57A-L303 |
FDN-57A-L403 |
FDN-57A-L553 |
FDN-57A-R303 |
FDN-57A-R553 |
FDT-57A-303 |
FDT-57A-403 |
FDT-57A-503 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndrehmoment (N▪m) | Drehmomentrichtung | Form Montagewelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | Gegen den Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
25.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Gegen den Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
25.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5.5 | Gegen den Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
25.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Im Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
25.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | Im Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
20.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Bidirektional | Quadratische Ausführung | ||
20.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Bidirektional | Quadratische Ausführung | |
21.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.7 | Bidirektional | Quadratische Ausführung |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | [L] Länge(mm) | 79 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Zusätzliche Funktionen | Mit Dämpfer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenndrehmoment(N▪m)
Drehmomentrichtung
Form Montagewelle
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften