• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rotationsdämpfer / B-Serie (mit Halterung)

Rotationsdämpfer / B-Serie (mit Halterung)
  • Mengenrabatt
Grease-less high performance free stop hinge using the friction principle of resin and metal. B type with brackets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH71B150L
KH71B150R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

14.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Ausführung Drehmomentscharnier [L] Länge(mm) 23.5 Betriebsumgebung Standard / Korrosionsbeständigkeit / Reinraum
Werkstoff Korpus Kunststoff (POM), bewegliche Achse: Edelstahl, Halterung: Edelstahl Bewegliche Ausführung Drehmomentfunktion / Ausführung mit freiem Anschlag Halterung Verfügbar
Standarddrehmoment(N mm) 1471 φd(mm) 7 Bewegliche Welle, Anzahl der Bohrungen(Stück) 1
Drehmomentdifferenz je nach Drehrichtung Ohne

Technischer Support