• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rotationsdämpfer / A-Serie

Rotationsdämpfer / A-Serie
  • Mengenrabatt
Grease-less high performance free stop hinge using the friction principle of resin and metal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH51A025
KH71A150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandarddrehmoment
(N mm)
φd
(mm)

10.19 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 102455

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014717

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Ausführung Drehmomentscharnier [L] Länge(mm) 23.5 Betriebsumgebung Standard / Korrosionsbeständigkeit / Reinraum
Werkstoff Korpus Kunststoff (POM), bewegliche Achse: Edelstahl Bewegliche Ausführung Drehmomentfunktion / Ausführung mit freiem Anschlag Halterung Ohne
Bewegliche Welle, Anzahl der Bohrungen(Stück) 1 Drehmomentdifferenz je nach Drehrichtung Ohne

Technischer Support