Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KI-30 |
KI-40 |
KI-50 |
KI-60 |
KI-80 |
KI-100 |
RI-25 |
RI-25HD |
RI-30 |
RI-30HD |
RI-45 |
RI-45HD |
RI-65 |
RI-65HD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Härte (Shore A) | Außenform A (mm) | Außen-Ø D (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 30 | M8 | 65 | 30 | 25 | ||
4.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 35 | M8 | 65 | 40 | 35 | ||
7.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 40 | M10 | 65 | 50 | 40 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 50 | M12 | 65 | 60 | 50 | |
29.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 65 | M12 | 65 | 80 | 65 | |
55.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 85 | M16 | 65 | 100 | 80 | |
2.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 25 | M6 | 60 | - | 25 | |
2.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Hochdämpfender Kautschuk | 25 | M6 | 60 | - | 25 | ||
5.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 31 | M8 | 60 | - | 30 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Hochdämpfender Kautschuk | 31 | M8 | 60 | - | 30 | |
8.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 36 | M8 | 60 | - | 45 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Hochdämpfender Kautschuk | 36 | M8 | 60 | - | 45 | |
13.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 45 | M12 | 60 | - | 65 | |
15.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Hochdämpfender Kautschuk | 45 | M12 | 60 | - | 65 |
Loading...
Ausführung - Montage | Außengewinde einseitig | Verwendungsmerkmale | Standard | Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Härte(Shore A)
Außenform A(mm)
Außen-Ø D(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften