Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KT-3 |
KT-4 |
KT-5 |
KT-6 |
KT-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Außen-Ø D1 (ø) | Bohrungs-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 100 | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | 11.5 | M3 | 9 | 3.5 | ||
0.53 € | 100 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 14.5 | M4 | 12 | 4.5 | ||
0.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 98 | 18 | M5 | 15 | 5.5 | |
1.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | 21 | M6 | 18 | 6.5 | |
2.22 € | 20 | 6 Arbeitstage | 10 | 270 | 27 | M8 | 24 | 8.5 |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Kunstkautschuk | Ausführung - Montage | Innengewinde einseitig | Verwendungsmerkmale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Rund | Härte(Shore A) | 75 | Farbe | Schwarz |
Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Außen-Ø D1(ø)
Bohrungs-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften