Stellringe / SSC / Edelstahl / zweifacher Gewindestift

Stellringe / SSC / Edelstahl / zweifacher Gewindestift
  • Mengenrabatt
Optimal for stainless steel idler sprocket positioning and fixing bearing housing and shafts in place. Two set screws included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSC0406
SSC0408
SSC0506
SSC0508
SSC0608
SSC0610
SSC0808
SSC1008
SSC1010
SSC1208
SSC1210
SSC1310
SSC1510
SSC1512
SSC1610
SSC1612
SSC1710
SSC2012
SSC2015
SSC2515
SSC2518
SSC3016
SSC3020
SSC4022
SSC4522
SSC5025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungsdurchmesser φD
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)

3.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4126

3.30 €

1 6 Arbeitstage 4128

3.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5146

3.64 €

1 6 Arbeitstage 5148

3.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6158

2.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61610

4.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8168

3.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10188

4.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102010

5.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12228

5.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122610

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

132610

4.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

152510

6.44 €

1 11 Arbeitstage 152812

6.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162810

6.91 €

1 11 Arbeitstage 162812

8.43 €

1 6 Arbeitstage 173010

9.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 203212

9.41 €

1 11 Arbeitstage 203215

12.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 253815

9.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

254218

13.91 €

1 6 Arbeitstage 304516

16.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 304920

34.80 €

1 11 Arbeitstage 407222

38.89 €

1 11 Arbeitstage 457522

43.65 €

1 11 Arbeitstage 507925

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Stellschraube Eigenschaften Standard Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche NA

Technischer Support