Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellenbohrungsdurchmesser φD (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 8 | ||
3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 15 | 8 | |
3.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 8 | ||
3.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 10 | ||
3.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 8 | ||
3.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 10 | ||
3.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | ||
3.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 10 | ||
5.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 28 | 12 | ||
5.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 15 | ||
89.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 150 | 36 | ||
5.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | ||
5.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 | ||
5.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | ||
126.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 110 | 170 | 36 | ||
103.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 180 | 36 | ||
5.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 10 | ||
5.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | ||
5.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35 | 15 | ||
5.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 30 | 10 | ||
5.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 32 | 10 | ||
5.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 12 | ||
8.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 15 | ||
5.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | 10 | ||
5.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | 12 | ||
8.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 40 | 15 | ||
6.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 40 | 15 | |
8.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 45 | 15 | ||
8.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 10 | ||
8.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 40 | 12 | ||
8.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 45 | 15 | ||
9.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | ||
8.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 45 | 12 | ||
9.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 15 | ||
9.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 15 | ||
10.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 60 | 15 | ||
14.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 70 | 18 | ||
12.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45 | 75 | 18 | |
22.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 85 | 22 | ||
24.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 55 | 90 | 22 | ||
19.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 95 | 22 | |
26.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 105 | 25 | |
34.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 110 | 25 | ||
35.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 115 | 25 | ||
63.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 130 | 32 | ||
73.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 140 | 32 |
Loading...
Montage - Welle | Geschlitzt | Eigenschaften | Standard | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Standard | Bearbeitung - Stirnfläche | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Brüniert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungsdurchmesser φD(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften