• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Passfedern / geradstirnig, rundstirnig, gerad- und rundstirnig / KMH

Passfedern / geradstirnig, rundstirnig, gerad- und rundstirnig / KMH
  • Mengenrabatt
The KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy with no variation between rods.

[Features]
· The KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy.
· We will deliver orders as small as a single unit.
· KANAFB Use as a set with KANA FB products or semi-F series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMH3X3X10RR
KMH4X4X10RR
KMH6X6X45RK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Breite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Höhe
(mm)

2.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder (beidseitig abgerundet)3103

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder (beidseitig abgerundet)4104

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder (einseitig abgerundet)6456

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsbearbeitung Unbearbeitet Werkstoff EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support