• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Passfedern / geradstirnig, rundstirnig, gerad- und rundstirnig / KMHS

Passfedern / geradstirnig, rundstirnig, gerad- und rundstirnig / KMHS
  • Mengenrabatt
The KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy with no variation between rods.

[Features]
· KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy with no variation between rods.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMHS3X3X15RK
KMHS4X4X15RR
KMHS5X5X20RR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Breite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Höhe
(mm)

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder (einseitig abgerundet)3153

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder (beidseitig abgerundet)4154

5.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder (beidseitig abgerundet)5205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsbearbeitung Unbearbeitet Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

Technischer Support