Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack
TAIYO STAINLESS SPRING bietet Sicherungsringe für Wellen, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151020150025 |
151020150031 |
151020150037 |
151020151012 |
151020151015 |
151020151018 |
151020151019 |
151020151023 |
151020151027 |
151020151031 |
151020151035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Modell | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Mit Sicherungsringnut | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | - | 6.4 | - | 6.4 | 6.7 | Innenradanschlag | 6.4 | |
0.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | - | 8 | - | 8 | 8.4 | Innenradanschlag | 8 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | - | 9.5 | - | 9.5 | 10 | Innenradanschlag | 9.5 | |
0.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 3.2 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 3.2 | 3 | Äußerer Ringanschlag | 3.2 | |
0.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 4 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 4 | 3.8 | Äußerer Ringanschlag | 4 | |
0.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 4.8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 4.8 | 4.5 | Äußerer Ringanschlag | 4.8 | |
0.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 5 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 5 | 4.7 | Äußerer Ringanschlag | 5 | |
0.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 6 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 6 | 5.7 | Äußerer Ringanschlag | 6 | |
0.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 7 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 7 | 6.5 | Äußerer Ringanschlag | 7 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 8 | 7.4 | Äußerer Ringanschlag | 8 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | [Sicherungsring für Welle, C-Typ] Sicherungsring Ausführung C für Welle | 9 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 9 | 8.4 | Äußerer Ringanschlag | 9 |
Loading...
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Glanzlack |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Modell
Nenngröße
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Mit Sicherungsringnut
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften