Mechanisches Schloss MA - Standardausführung

Mechanisches Schloss MA - Standardausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· 34 models that have shaft diameters standardized from ø5 to ø85.
· Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out.
· Loose design of slope angle degrees produces a self-locking effect.
· Hub internal diameter can be used with pass-through machining.
· Wide range of hub options with thin walls and low surface pressure

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MA-5-16
MA-6-19
MA-8-21
MA-10-23
MA-11-24
MA-12-26
MA-14-28
MA-15-29
MA-16-30
MA-17-31
MA-18-32
MA-19-33
MA-20-38
MA-22-40
MA-24-42
MA-25-43
MA-28-46
MA-30-48
MA-32-50
MA-35-57
MA-38-60
MA-40-62
MA-42-64
MA-45-67
MA-48-70
MA-50-72
MA-55-77
MA-60-82
MA-65-87
MA-70-97
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässiger Axiallastbereich
(kN)
Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.)
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)

38.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1052.0 bis 20.01672.8221618.5

41.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1062.0 bis 20.019144.672818.321.5

45.91 €

1 5 Arbeitstage 10820.1 bis 50.021225.63118.623.5

45.75 €

1 5 Arbeitstage 101020.1 bis 50.023255.63318.825.5

40.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101120.1 bis 50.024305.63419.826.5

53.02 €

1 5 Arbeitstage 101220.1 bis 50.026508.41402228.5

51.02 €

1 5 Arbeitstage 101450.1 bis 70.028659.46442230.5

44.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101550.1 bis 70.029709.46432331.5

55.42 €

1 5 Arbeitstage 101670.1 bis 100.030759.464323.633

45.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017100.1 bis 150.03111012.64924.133.5

58.94 €

1 5 Arbeitstage 1018100.1 bis 150.03211512.64924.134.5

55.26 €

1 5 Arbeitstage 1019100.1 bis 150.03312012.65024.135.5

60.54 €

1 5 Arbeitstage 1020200.1 bis 300.03822021.66429.142

49.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022200.1 bis 300.040290267429.144

50.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024300.1 bis 500.042320267230.146

64.72 €

1 5 Arbeitstage 1025300.1 bis 500.04335027.27231.147

54.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028300.1 bis 500.046380277431.650

69.40 €

1 5 Arbeitstage 1030300.1 bis 500.048410277531.652

76.20 €

1 5 Arbeitstage 1032300.1 bis 500.050440277532.654

69.20 €

1 5 Arbeitstage 1035700.1 bis 1000.05772041.1953662

76.03 €

1 5 Arbeitstage 1038700.1 bis 1000.06077040.29536.565

75.79 €

1 5 Arbeitstage 1040700.1 bis 1000.06281040.2953767

76.37 €

1 5 Arbeitstage 1042700.1 bis 1000.06485040.2973769

83.67 €

1 5 Arbeitstage 10451000.1 bis 3000.067120052.911337.572

88.03 €

1 5 Arbeitstage 10481000.1 bis 3000.070120048.21103875

71.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10501000.1 bis 3000.072150056.311938.577

87.99 €

1 5 Arbeitstage 10551000.1 bis 3000.077160056.312338.583

88.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10601000.1 bis 3000.082190060.313039.587

101.44 €

1 5 Arbeitstage 10651000.1 bis 3000.087200060.313439.592

115.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10703000.1 bis 10000.097340094.817244.1103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)
Anzahl der Befestigungsschrauben Mehrfach

Technischer Support