Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 42 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | Stahl | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
86.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | Edelstahl | 1.01 bis 3.00 | 17 | 25 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Wellenbohrung nicht beendet | 2.5 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.6 | 7,65 × 10-7 | - | - | - | ||
91.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Wellenbohrung nicht beendet | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | - | - | - | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
128.60 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
89.85 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | Stahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
108.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | Edelstahl | 3.01 bis 5.00 | 21 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Wellenbohrung nicht beendet | 5 | 15000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0~+0.8 | 4,08 × 10-6 | - | - | - | ||
111.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Wellenbohrung nicht beendet | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | - | - | - | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 11 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 11 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 9 | 11 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 9 | 12 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS | ||
103.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
103.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | Stahl | 5.01 bis 10.00 | 26 | 50 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 10 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 0~+1.0 | 1,43 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Eigenschaften
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften