• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schmidt NSS- / DL-Modell

Schmidt NSS- / DL-Modell
A shaft off-center fitting that uses link clamp motion.

[Features]
· Can be driven when rotation is stopped or when there is a load operation and the driven shaft can be freely driven within the displacement range.
· Can absorb the drive and the oscillation in the radial direction on the driven side.
· Can be shortened in the axial direction by combining conventional universal joints and splines and obtain a large eccentricity.
· There is almost no angular velocity, torque transmission fluctuation, or backlash.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSS 7.7.9

Teilenummer
NSS 7.7.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

876.93 €

1 30 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Zulässige Fehlausrichtung Radialversatz / Axial-spiel Anwendung Standard
zulässiger Drehmomentbereich(N·m) 50.01~100.00 Außen-Ø(φ) 92 Gesamtlänge(mm) 74
Haupteinheits-Material Stahl Zulässiges Anzugsmoment(N·m) 68 Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 5.1~100
Zulässiger Radialversatz(mm) 66 Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min) 2500 Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001~4000
Allowable Axial Clearance (±)(mm) 1 Trägheitsmoment(kg·m2) 2,69 × 10-3 Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60

Technischer Support