Mini Stretch Film

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SFLM-MN

[Specifications]
● Product Type: Stretch Film
● Material: Polyethylene
● Paper Core Inner Diameter: 1.5 in.
Teilenummer
SFLM-MN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.82 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Model NumberColorThickness
(μ)
Width
(mm)
Length
(m)
Weight
(g)
Standard Unit Price
SFLM-MNTransparent2550300300 

Grundlegende Informationen

Product Model Stretch Film Width(mm) 50 Length(m) 300
Thickness(μm) 20 Paper Core Inside Diameter 1.5-inch Material Polyethylene
Color Transparent Mass(g) 600

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Stretch Film, die Teilenummer ist SFLM-MN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFLM-MN.

Technischer Support