• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnethalterung Basis

Magnethalterung Basis
Ein Standard-Magnethalter-Sockel zum günstigen Preis.
Haftkraft des Magneten 600 bis 1.300 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen
● Montageschrauben Abmessungen der Bohrungen: M8 x 1,25
(M10 x 1,25 nur für 130)
Teilenummer
MGBSHLD-60
MGBSHLD-80
MGBSHLD-100
MGBSHLD-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnet adsorption force
(N)
Mounting Screws Hole Dimensions Depth
(mm)
Mass
(g)

20.53 €

1 6 Arbeitstage 600M8 x 1.25581000

22.03 €

1 6 Arbeitstage 800M8 x 1.25601000

32.29 €

1 6 Arbeitstage 1000M8 x 1.25731300

50.07 €

1 6 Arbeitstage 1300M10 x 1.251172000

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

ModellnummerMagnet Adsorptionskraft
(N)
Breite x Tiefe x Höhe
(mm)
Gewicht
kg
MGBSHLD-6060050 × 58 × 551
MGBSHLD-8080050 × 60 × 551
MGBSHLD-100100050 × 73 × 551.3
MGBSHLD-130130050 × 117 × 552

Grundlegende Informationen

With / Without Handle Not Included Product Model Magnet base Width(mm) 50
Height(mm) 55 Magnet Model Others Shape Square-Shaped
With / Without Screw Hole Included

Technischer Support