Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CTDACW1 |
CTDACW1.5 |
CTDACW2 |
CTDACW2.5 |
CTDACW3 |
CTDACW4 |
CTDACW5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Groove Length ℓ | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 4 | 35 | 1.3 – 1.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
6.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 40 | 2.0 – 2.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
6.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 45 | 2.5 – 3,1 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
7.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 50 | 3.1 – 3.8 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | ||
7.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 50 | 3.9 – 4.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | ||
12.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 55 | 5.0 – 5.9 | 0 – -0.12 | 0 – -0.015 | ||
16.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 12 | 63 | 6.3 – 7,2 | 0 – -0.12 | 0 – -0.018 |
Loading...
Use | Zentrierung (Positionierung) | Work Material | General Steel | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | None |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften