Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EFBA-4-8 |
EFBA-5-9 |
EFBA-6-10 |
EFBA-8-10 |
EFBA-10-14 |
EFBA-12-20 |
EFBA-20-20 |
EFBB-6-10 |
EFBB-8-10 |
EFBB-10-13 |
EFBC-4-10 |
EFBC-5-12 |
EFBC-6-16 |
EFBC-8-17 |
EFBC-10-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Major Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shape | Maximum Rotation Speed (MAX min-1) | Total Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | A | 30,000 | 45 | ||
30.00 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5 | 9 | A | 30,000 | 45 | ||
30.00 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | A | 30,000 | 45 | ||
33.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | A | 30,000 | 45 | ||
35.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | A | 30,000 | 46 | ||
36.51 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 12 | 20 | A | 30,000 | 47 | ||
41.67 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 20 | 20 | A | 15,000 | 47 | ||
29.17 € | 20 Stk. pro Packung | 25 Packungen | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | B | 30,000 | 46 | ||
32.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | B | 30,000 | 46 | ||
33.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | B | 30,000 | 47 | ||
28.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | C | 30,000 | 46 | ||
28.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5 | 12 | C | 30,000 | 46 | ||
28.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | 16 | C | 30,000 | 48 | ||
31.67 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | C | 30,000 | 49 | ||
34.17 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | C | 30,000 | 46 |
Loading...
Model Number | Shape | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) |
EFBA-4-8 | A | 4 | 8 |
EFBA-5-9 | 5 | 9 | |
EFBA-6-10 | 6 | 10 | |
EFBA-8-10 | 8 | ||
EFBA-10-14 | 10 | 14 | |
EFBA-12-20 | 12 | 20 | |
EFBA-20-20 | 20 | ||
EFBB-4-8 | B | 4 | 8 |
EFBB-5-9 | 5 | 9 | |
EFBB-6-10 | 6 | 10 | |
EFBB-8-10 | 8 | ||
EFBB-10-13 | 10 | 13 | |
EFBC-4-10 | C | 4 | 10 |
EFBC-5-12 | 5 | 12 | |
EFBC-6-16 | 6 | 16 | |
EFBC-8-17 | 8 | 17 | |
EFBC-10-14 | 10 | 14 |
Use | Poliert | Material | Filz | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness H: Hard S: Soft | H | Quantity/Pack(Pieces) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Major Diameter(mm)
Thickness(mm)
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften