Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MPAR4-10 |
MPAR5-10 |
MPAR8-15 |
MPAR10-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 4 | 10 | 63000 | T | |
1.48 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 5 | 10 | 60000 | R | |
1.46 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 8 | 15 | 42000 | R | |
1.44 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 10 | 15 | 42000 | R |
Loading...
Model Number | Grinding Wheel Outer Diameter (mm) | Thickness (T) (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft Length (mm) | Particle Size (#) | Degree of Coupling | Maximum Rotation Speed (min-1) |
MPAR2-6 | 2 | 6 | 3 | 30 | 180 | T | 100,000 |
MPAR3-10 | 3 | 10 | 120 | 84,000 | |||
MPAR4-10 | 4 | 100 | 63,000 | ||||
MPAR5-10 | 5 | 80 | R | 60,000 | |||
MPAR6-12 | 6 | 12 | 42,000 | ||||
MPAR8-15 | 8 | 15 | |||||
MPAR10-15 | 10 | 60 |
[Specifications]
● Bonding Agent: Vitrified
● Shaft Material: SUM23
Type | Schleifstein | Shaft Diameter d(mm) | 3 | Shaft Length(mm) | 30 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter D(mm)
Thickness T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften