Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MWAWR3-13-3-30 |
MWAWR4-13-3-30 |
MWAWR5-10-3-30 |
MWAWR5-13-3-30 |
MWAWR6-13-3-40 |
MWAWR8-10-3-40 |
MWAWR13-13-3-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Shaft Length (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 13 | 30 | 84000 | |
1.63 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 4 | 13 | 30 | 63000 | |
1.48 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 5 | 10 | 30 | 50000 | |
1.48 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 5 | 13 | 30 | 50000 | |
0.93 € | 10 | Verfügbar | 69 Arbeitstage | 60 | 6 | 13 | 40 | 42000 | |
1.46 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 8 | 10 | 40 | 43000 | |
1.68 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 13 | 13 | 40 | 26000 |
Loading...
Model Number | Grinding Wheel Outer Diameter (mm) | Thickness (T) (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft Length (mm) | Particle Size (#) | Degree of Coupling | Maximum Rotation Speed (min-1) |
MWAWR3-10-3-30 | 3 | 10 | 3 | 30 | 80 | P | 84,000 |
MWAWR3-13-3-30 | 13 | ||||||
MWAWR4-13-3-30 | 4 | 63,000 | |||||
MWAWR5-10-3-30 | 5 | 10 | 60 | 50,000 | |||
MWAWR5-13-3-30 | 13 | ||||||
MWAWR6-10-3-30 | 6 | 10 | 42,000 | ||||
MWAWR6-13-3-40 | 13 | 40 | |||||
MWAWR8-10-3-40 | 8 | 10 | 43,000 | ||||
MWAWR8-13-3-40 | 13 | ||||||
MWAWR10-13-3-40 | 10 | 35,000 | |||||
MWAWR13-13-3-40 | 13 | 26,000 |
[Specifications]
● Name in Product No.: WA Abrasive Grain
● Bonding Agent: Vitrified
● Shaft Material: SUM23
Type | Schleifstein | Shaft Diameter d(mm) | 3 | Product Number Name | WA Abrasive Grain |
---|---|---|---|---|---|
Grade | P |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter D(mm)
Thickness T(mm)
Shaft Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften