• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modular-Arme

Modular-Arme
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Das modulare Armsystem von NOGA ermöglicht es Ihnen, einen Arm zusammenzustellen, der Ihren Bedürfnissen entspricht, indem Sie einen speziellen Arm und ein Montagegewinde verwenden.
[Anwendung]
Modularer Arm zum Anbringen von Kameras, Monitoren und anderen Geräten als Testanzeigen usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Module Arm:Related Image
Teilenummer
DG60003
MA60003
MG70003
NF60003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size Primary post height
(mm)
post height
(mm)
Mass
(kg)
Internal Diameter Screw Size D1 Arm Retention Force (Reference Value)

141.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Big size1101010.25M64kg

290.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Big size3262423M10 x 1.2520 kg

207.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Big size1631130.8M88kg

163.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Small size56510.21M62.7kg

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

Module Arm:Related Image
Modellnumme Armlänge (mm)Innendurchmesser GewindegrößeSpannarm
Haltekraft
(Referenzwert)
Gewicht
(kg)
L1L2D1D2
NF600035651M6M62.7kg0.21
DG60003110101M6M64.kg0.25
MG70003163113M8M68.kg0.8
MA60003326242M10 x 1.25M620.kg3

 

Lieferfrist

Weitere Informationen

Module Arm:Related Image

Grundlegende Informationen

Product Model Magnetständerteile Parts Classification Arm Model Internal Diameter Screw Size D2 M6

Technischer Support