Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DG10503 |
MG10503 |
NF1021 |
NF10403 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption (N) | Primary post height (mm) | post height (mm) | Magnet width (mm) | Magnet depth (mm) | Magnet height (mm) | Mass (kg) | Arm Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 784 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.4 | Aluminum | |
170.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 784 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 1.9 | Steel | |
184.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 313 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.5 | Steel | |
166.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 313 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.52 | Steel |
Loading...
Modellnummer | Messuhr Test-Indikator Montageteil Größe | Mechanismus zur Feineinstellung | Armlänge | Magnet Hauptkörper | Masse (kg) | |||||
(1) | (2) | (3) | Werkstoff | Verwendete | Magnetkraft | ON/OFF Umschalten | ||||
NF1021 | Ø6, Ø8 Bohrung / Schwalbenschwanznute | Manuelle Feineinstellung | 56 | 51 | 21.5 | Stahl | 30 x 40 x 35 | 313N | ○ | 0.5 |
NF10403 | 56 | 51 | 21.5 | Stahl | 30 x 40 x 35 | 313N | ○ | 0.52 | ||
DG10503 | 110 | 101 | 21.5 | Aluminium | 50 x 60 x 55 | 784N | ○ | 1.4 | ||
MG10503 | 133 | 113 | 21.5 | Stahl | 50 x 60 x 55 | 784N | ○ | 1.9 |
Product Model | Magnet Stand (Arm Type) | Size | Small size | Measurement device mounting hole | Ø 6, Ø 8 |
---|---|---|---|---|---|
With/Without dovetail | Included | Fine adjustment mechanism | One-Handed Fine Adjustment | Magnet Main Body ON / OFF Switch | ○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorption(N)
Primary post height(mm)
post height(mm)
Magnet width(mm)
Magnet depth(mm)
Magnet height(mm)
Mass(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften