Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GCM-SET
Teilenummer
|
---|
GCM-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
68.35 € | 1 | 5 Arbeitstage |
Loading...
Model Number | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft Length (mm) |
GCM-SET | 4 | 13 | 3 | 30 |
Type | Produktsatz | Particle Size(#) | 80 / 220 / 120 / 180 / 320 / 600 | Shaft Diameter d(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness T(mm) | 13 | Shaft Length(mm) | 30 | Major Diameter(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften