Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shaft Diameter d (mm) | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Shape | Shaft Length ℓ (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Pack Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 3 | 10 | A | 30 | 84000 | 50 | |
67.78 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 3 | 13 | A | 30 | 84000 | 50 | |
63.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 4 | 10 | A | 30 | 63000 | 50 | |
65.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 4 | 13 | A | 30 | 63000 | 50 | |
66.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 5 | 10 | A | 30 | 50000 | 50 | |
66.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 5 | 13 | A | 30 | 50000 | 50 | |
64.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 6 | 10 | A | 30 | 42000 | 50 | |
62.10 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 6 | 13 | A | 40 | 42000 | 50 | |
83.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 6 | 13 | A | 40 | 58000 | 50 | |
64.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 8 | 13 | A | 40 | 43000 | 50 | |
31.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 10 | 10 | A | 40 | 35000 | 25 | |
34.64 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 10 | 13 | A | 40 | 35000 | 25 | |
44.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 10 | 16 | A | 40 | 35000 | 25 | |
40.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 10 | 19 | A | 40 | 35000 | 25 | |
34.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 13 | 13 | A | 40 | 26000 | 25 | |
41.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 13 | 13 | A | 40 | 26000 | 25 | |
46.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 13 | 25 | A | 40 | 26000 | 25 | |
43.93 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 16 | 16 | A | 40 | 29000 | 25 | |
45.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 16 | 32 | A | 40 | 21000 | 25 | |
18.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 19 | 3 | B | 30 | 33000 | 10 | |
18.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 19 | 25 | A | 40 | 25000 | 10 | |
17.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 25 | 3 | B | 30 | 25000 | 10 | |
22.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 25 | 25 | A | 40 | 19000 | 10 | |
27.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 25 | 38 | A | 40 | 19000 | 10 | |
36.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 25 | 50 | A | 40 | 14000 | 10 | |
20.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 32 | 10 | A | 40 | 19000 | 10 | |
25.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 38 | 19 | A | 40 | 16000 | 10 | |
40.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 50 | 13 | A | 40 | 12000 | 10 |
Loading...
Model Number | Shape | Outer Diameter (mm) | Thickness (T) (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft Length (mm) | Particle Size (#) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Pack Quantity |
MWARP3-10-3-30 | Cylindrical | 3 | 10 | 3 | 30 | 80 | 84,000 | 50 |
MWARP3-13-3-30 | 13 | |||||||
MWARP4-10-3-30 | 4 | 10 | 63,000 | |||||
MWARP4-13-3-30 | 13 | |||||||
MWARP5-10-3-30 | 5 | 10 | 60 | 50,000 | ||||
MWARP5-13-3-30 | 13 | |||||||
MWARP6-10-3-30 | 6 | 10 | 42,000 | |||||
MWARP6-13-3-40 | 13 | 40 | ||||||
MWARP6-13-6-40 | 6 | 58,000 | ||||||
MWARP6-16-6-40 | 16 | |||||||
MWARP8-10-3-40 | 8 | 10 | 3 | 43,000 | ||||
MWARP8-13-3-40 | 13 | |||||||
MWARP8-13-6-40 | 6 | 59,000 | ||||||
MWARP8-16-6-40 | 16 | 43,000 | ||||||
MWARP10-10-3-40 | 10 | 10 | 3 | 35,000 | 25 | |||
MWARP10-13-3-40 | 13 | |||||||
MWARP10-16-6-40 | 16 | 6 | ||||||
MWARP10-19-6-40 | 19 | |||||||
MWARP13-13-3-40 | 13 | 13 | 3 | 26,000 | ||||
MWARP13-13-6-40 | 6 | |||||||
MWARP13-25-6-40 | 25 | |||||||
MWARP16-16-6-40 | 16 | 16 | 29,000 | |||||
MWARP16-32-6-40 | 32 | 21,000 | ||||||
MWARP19-3-3-30 | Disc Shape | 19 | 3 | 3 | 30 | 33,000 | 10 | |
MWARP19-19-6-40 | Cylindrical | 19 | 6 | 40 | 25,000 | |||
MWARP19-25-6-40 | 25 | |||||||
MWARP25-3-3-30 | Disc Shape | 25 | 3 | 3 | 30 | |||
MWARP25-10-6-40 | Cylindrical | 10 | 6 | 40 | ||||
MWARP25-25-6-40 | 25 | 19,000 | ||||||
MWARP25-38-6-40 | 38 | |||||||
MWARP25-50-6-40 | 50 | 14,000 | ||||||
MWARP32-10-6-40 | 32 | 10 | 19,000 | |||||
MWARP38-13-6-40 | 38 | 13 | 16,000 | |||||
MWARP38-19-6-40 | 19 | |||||||
MWARP50-13-6-40 | 50 | 13 | 12,000 |
Type | Schleifstein | Abrasive Grain | WA | Bond | Vitrified |
---|---|---|---|---|---|
Grade | P |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shaft Diameter d(mm)
Outer Diameter D(mm)
Thickness T(mm)
Shape
Shaft Length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften