Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Tolerance of Shank Diameter | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Length Under Neck ℓ1 (mm) | Chamfer Length T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 0 ~ 0.003 | 1 | 0 ~ -0.014 | 4 | 33 | - | 0.2 ~ 0.3 | |
34.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 0 ~ 0.003 | 1.5 | 0 ~ -0.014 | 4 | 40 | - | 0.3 ~ 0.45 | |
34.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 15 | 0 ~ 0.003 | 2 | 0 ~ -0.014 | 4 | 50 | - | 0.4 ~ 0.6 | |
38.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 0 ~ 0.003 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.42 ~ 0.63 | |
42.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 20 | 0 ~ 0.003 | 3 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.5 ~ 0.75 | |
49.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 0 ~ 0.004 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 57 | - | 0.58 ~ 0.87 | |
49.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 19 | 0 ~ 0.004 | 4 | 0 ~ -0.018 | 6 | 75 | 49 | 0.6 ~ 0.9 | |
58.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 21 | 0 ~ 0.004 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 80 | 51 | 0.6 ~ 0.9 | |
58.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 23 | 0 ~ 0.004 | 5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 86 | 59 | 0.6 ~ 0.9 | |
72.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 26 | 0 ~ 0.004 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 93 | 65 | 0.6 ~ 0.9 | |
72.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 28 | 0 ~ 0.004 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 71 | 0.6 ~ 0.9 | |
85.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 28 | 0 ~ 0.005 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 71 | 0.6 ~ 0.9 | |
85.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 31 | 0 ~ 0.005 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 78 | 0.7 ~ 1.05 | |
113.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 31 | 0 ~ 0.005 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 78 | 0.7 ~ 1.05 | |
113.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 33 | 0 ~ 0.005 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 84 | 0.7 ~ 1.05 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 33 | 0 ~ 0.005 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 84 | 0.7 ~ 1.05 | |
92.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 36 | 0 ~ 0.005 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 88 | 0.7 ~ 1.05 | |
100.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 36 | 0 ~ 0.005 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 88 | 0.7 ~ 1.05 | |
93.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 0 ~ 0.005 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 97 | 0.7 ~ 1.05 | |
116.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 38 | 0 ~ 0.005 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 97 | 0.8 ~ 1.2 | |
127.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 44 | 0 ~ 0.005 | 12 | 0 ~ -0.027 | 6 | 151 | 110 | 0.8 ~ 1.2 | |
139.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 44 | 0 ~ 0.005 | 12 | 0 ~ -0.027 | 6 | 151 | 110 | 0.8 ~ 1.2 |
Loading...
Model Number | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Length Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
Flute Diameter D | |||||||
SEC-HP-SPR | 1 | 0.2 ~ 0.3 | 10 | - | 33 | 1 | 4 |
1.5 | 0.3 ~ 0.45 | 15 | - | 40 | 1.5 | 4 | |
2 | 0.4 ~ 0.6 | 15 | - | 50 | 2 | 4 | |
2.5 | 0.42 ~ 0.63 | 20 | - | 57 | 2.5 | 6 | |
3. | 0.5 ~ 0.75 | 20 | - | 57 | 3 | 6 | |
3.5 | 0.58 ~ 0.87 | 20 | - | 57 | 3.5 | 6 | |
4. | 0.6 ~ 0.9 | 19 | 49 | 75 | 4 | 6 | |
4.5 | 0.6 ~ 0.9 | 21 | 51 | 80 | 4.5 | 6 | |
5. | 0.6 ~ 0.9 | 23 | 59 | 86 | 5 | 6 | |
5.5 | 0.6 ~ 0.9 | 26 | 65 | 93 | 5.5 | 6 | |
6 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 71 | 101 | 6 | 6 | |
6.5 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 71 | 101 | 6 | 6 | |
7 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 78 | 109 | 7 | 6 | |
7.5 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 78 | 109 | 7 | 6 | |
8 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 84 | 117 | 8 | 6 | |
8.5 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 84 | 117 | 8 | 6 | |
9. | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 88 | 125 | 9 | 6 | |
9.5 | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 88 | 125 | 9 | 6 | |
10 | 0.7 ~ 1.05 | 38 | 97 | 133 | 10 | 6 | |
11 | 0.8 ~ 1.2 | 38 | 97 | 133 | 10 | 6 | |
12 | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 110 | 151 | 12 | 6 | |
13 | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 110 | 151 | 12 | 6 |
Shank type | Schaftfräserschaft | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Tolerance of Shank Diameter
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften