High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Angebot an häufig verwendeten Größen
-Konischer Schaft aus Hochgeschwindigkeitsstahl mit Dampf-Oxid-Behandlung, der sich für Tieflochbohrungen mit großem Durchmesser eignet
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, um sich über Verfahren, Leistungsumfang, Preise usw. zu informieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long:Related Image
Teilenummer
LTD8.5
LTD10.5
LTD14
LTD14.5
LTD16.5
LTD17.5
LTD18.5
LTD20.5
LTD21
LTD22.5
LTD23.5
LTD25.5
LTD28.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter Tolerance MT No.

94.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.51652650 ~ -0.0221

114.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.51852850 ~ -0.0271

81.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 142203250 ~ -0.0271

129.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14.52203400 ~ -0.0272

100.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16.52303550 ~ -0.0272

108.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17.52453700 ~ -0.0272

121.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18.52453700 ~ -0.0332

179.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.52603850 ~ -0.0332

174.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 212603850 ~ -0.0332

214.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22.52704050 ~ -0.0332

245.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23.52704250 ~ -0.0333

237.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25.52904400 ~ -0.0333

332.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28.53054600 ~ -0.0333

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long:Related Image

Model Number
LTD
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
MT
No.
8.51652651
10.51852851
12.52053101
142203251
14.52203402
16.52303552
17.52453702
18.52453702
20.52603852
212603852
22.52704052
23.52704253
25.52904403
28.53054603


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

work material General Steel Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Tapered Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning Included

Technischer Support