TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【5-10 Stk. pro Packung】

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Carefully selected frequently used 48 sizes are assorted at low prices

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Teilenummer
YG-SD1
YG-SD1.1
YG-SD1.6
YG-SD2
YG-SD2.1
YG-SD2.2
YG-SD2.5
YG-SD2.6
YG-SD2.7
YG-SD2.8
YG-SD2.9
YG-SD3
YG-SD3.2
YG-SD3.3
YG-SD3.4
YG-SD3.8
YG-SD4
YG-SD4.2
YG-SD4.3
YG-SD4.5
YG-SD4.8
YG-SD5
YG-SD5.1
YG-SD5.3
YG-SD5.8
YG-SD6
YG-SD6.3
YG-SD6.7
YG-SD6.8
YG-SD6.9
YG-SD7
YG-SD7.3
YG-SD7.8
YG-SD8
YG-SD8.3
YG-SD8.4
YG-SD8.5
YG-SD8.6
YG-SD8.8
YG-SD9
YG-SD9.3
YG-SD9.8
YG-SD10
YG-SD10.5
YG-SD11
YG-SD12
YG-SD12.5
YG-SD13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

24.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1123410 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1.114361.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1.620431.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2244920 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.124492.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

24.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.227532.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.530572.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.630572.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.733612.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.833612.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.933612.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3336130 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

27.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3.236653.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

27.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3.336653.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

27.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3.439703.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

28.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3.843753.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

28.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 4437540 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 4.243754.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 4.347804.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 4.547804.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 4.852864.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 5528650 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 5.152865.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

41.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 5.352865.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

42.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 5.857935.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

44.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6579360 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

46.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6.3631016.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

24.06 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6.7631016.70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

25.82 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6.8691096.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

25.82 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6.9691096.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

27.23 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 76910970 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

27.83 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 7.3691097.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

30.99 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 7.8751177.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

34.51 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 87511780 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

38.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 8.3751178.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

38.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 8.4751178.40 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

38.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 8.5751178.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

41.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 8.6811258.60 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

41.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 8.8811258.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

42.98 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 98112590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

46.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 9.3811259.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

48.98 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 9.8871339.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

50.26 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1087133100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

52.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10.58713310.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

56.24 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1194142110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

67.05 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 12101151120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

74.11 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 12.510115112.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

75.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 13101151130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
YG-SD
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1 Pack
Qty
1
12
34
10 Pieces
1.1
14
36
10 Pieces
1.6
20
43
10 Pieces
2
24
49
10 Pieces
2.1
24
49
10 Pieces
2.2
27
53
10 Pieces
2.5
30
57
10 Pieces
2.6
30
57
10 Pieces
2.7
33
61
10 Pieces
2.8
33
61
10 Pieces
2.9
33
61
10 Pieces
3
33
61
10 Pieces
3.2
36
65
10 Pieces
3.3
36
65
10 Pieces
3.4
39
70
10 Pieces
3.8
43
75
10 Pieces
4
43
75
10 Pieces
4.2
43
75
10 Pieces
4.3
47
80
10 Pieces
4.5
47
80
10 Pieces
4.8
52
86
10 Pieces
5
52
86
10 Pieces
5.1
52
86
10 Pieces
5.3
52
86
10 Pieces
5.8
57
93
10 Pieces
6
57
93
10 Pieces
6.3
63
101
10 Pieces
6.7
63
101
5 Pieces
6.8
69
109
5 Pieces
6.9
69
109
5 Pieces
7
69
109
5 Pieces
7.3
69
109
5 Pieces
7.8
75
117
5 Pieces
8
75
117
5 Pieces
8.3
75
117
5 Pieces
8.4
75
117
5 Pieces
8.5
75
117
5 Pieces
8.6
81
125
5 Pieces
8.8
81
125
5 Pieces
9
81
125
5 Pieces
9.3
81
125
5 Pieces
9.8
87
133
5 Pieces
10
87
133
5 Pieces
10.5
87
133
5 Pieces
11
94
142
5 Pieces
12
101
151
5 Pieces
12.5
101
151
5 Pieces
13
101
151
5 Pieces
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Diameter D ≤ 6.3
1 Pack 10 Pieces Included
Diameter D ≥ 6.7
1 Pack 5 Pieces Included

Weitere Informationen

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning None

Technischer Support