Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DLC-DL-ALESDR4.2 |
DLC-DL-ALESDR5 |
DLC-DL-ALESDR6.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 36 | 80 | 6 | |
132.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 44 | 90 | 6 | |
157.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 53 | 110 | 8 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
DLC−DL−ALESDR | 3 | 28 | 60 | 4 |
4 | 36 | 80 | 4 | |
4.2 | 36 | 80 | 6 | |
5 | 44 | 90 | 6 | |
5.5 | 44 | 90 | 6 | |
6.5 | 53 | 110 | 8 | |
7 | 53 | 110 | 8 | |
8 | 53 | 110 | 8 |
work material | Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | None |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften