• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated Carbide Drill for Stainless Steel Machining, Composite Spiral / Regular

TiAlN Coated Carbide Drill for Stainless Steel Machining, Composite Spiral / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-MIAutomatenstahlI-Originalform ideal für die EN 1.4016 Equiv.-Bearbeitung
-Entworfen mit einem Schrägungswinkel von 38° in der Nähe der Spitze und 20° in der Nähe des Schafts
-Der 20°-Abschnitt hat einen großen Kerndurchmesser für eine verbesserte Haltbarkeit des Werkzeugs
-Superfeine Hartmetalllegierung bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
-125° Spitzenwinkel und kombinierter Schrägungswinkel verbessern die Schnittleistung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Drill for Stainless Steel Machining, Composite Spiral / Regular:Related Image
Teilenummer
TAC-DL-SESDR3
TAC-DL-SESDR3.3
TAC-DL-SESDR3.5
TAC-DL-SESDR4
TAC-DL-SESDR5
TAC-DL-SESDR6
TAC-DL-SESDR7
TAC-DL-SESDR7.5
TAC-DL-SESDR7.8
TAC-DL-SESDR8
TAC-DL-SESDR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

93.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3286040 ~ -0.0100 ~ -0.008

106.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.3286040 ~ -0.0120 ~ -0.008

106.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5286040 ~ -0.0120 ~ -0.008

128.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4368040 ~ -0.0120 ~ -0.008

136.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5449060 ~ -0.0120 ~ -0.008

141.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6449060 ~ -0.0120 ~ -0.008

170.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75311080 ~ -0.0150 ~ -0.009

175.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.55311080 ~ -0.0150 ~ -0.009

175.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.85311080 ~ -0.0150 ~ -0.009

179.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85311080 ~ -0.0150 ~ -0.009

131.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061120100 ~ -0.0150 ~ -0.009

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Drill for Stainless Steel Machining, Composite Spiral / Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-DL-SESDR328604
3.328604
3.528604
436804
544906
644906
7531108
7.5531108
7.8531108
8531108
106112010
127113012
137714014


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


An original MISUMI shape that's ideal for machining SUS 430 work material.
The helix angle is 38° for the portion near the tip and 20° for the portion near the shank.
Since the core thickness is thick for the 20° portion, this increases the durability of the tool.
Using ultrafine particulate carbide, it has superior wear resistance, which allows high-speed machining.
The cutting performance is improved using a helix angle in complex with a 125° tip angle.

Grundlegende Informationen

work material Edelstahl Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 125 Thinning Included

Technischer Support