TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-SDXL
  • TAC-HSDXL
  • Mengenrabatt
Carbide long drill that achieves the high efficiency deep-hole drilling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank:Related Image
Teilenummer
TAC-HSDXL5-90
TAC-HSDXL7-60
TAC-HSDXL9-100
TAC-HSDXL9-140
TAC-HSDXL10-60
TAC-SDXL3-60
TAC-SDXL3-90
TAC-SDXL4-60
TAC-SDXL4-90
TAC-SDXL4-120
TAC-SDXL5-60
TAC-SDXL5-90
TAC-SDXL5-120
TAC-SDXL6-60
TAC-SDXL6-90
TAC-SDXL6-120
TAC-SDXL7-60
TAC-SDXL7-90
TAC-SDXL7-120
TAC-SDXL8-60
TAC-SDXL8-100
TAC-SDXL8-140
TAC-SDXL9-100
TAC-SDXL9-140
TAC-SDXL10-60
TAC-SDXL10-100
TAC-SDXL10-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
With/without Oil Hole Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

138.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 590150Included50 ~ -0.0180 ~ -0.008

148.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 760100Included70 ~ -0.0220 ~ -0.009

212.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9100150Included90 ~ -0.0220 ~ -0.009

271.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9140200Included90 ~ -0.0220 ~ -0.009

204.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060100Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

122.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 360100None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

149.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 390150None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

134.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 460100None40 ~ -0.0180 ~ -0.008

100.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 490150None40 ~ -0.0180 ~ -0.008

135.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4120200None40 ~ -0.0180 ~ -0.008

150.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 560100None50 ~ -0.0180 ~ -0.008

110.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 590150None50 ~ -0.0180 ~ -0.008

149.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5120200None50 ~ -0.0180 ~ -0.008

171.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 660100None60 ~ -0.0180 ~ -0.008

125.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 690150None60 ~ -0.0180 ~ -0.008

159.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6120200None60 ~ -0.0180 ~ -0.008

109.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 760100None70 ~ -0.0220 ~ -0.009

141.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 790150None70 ~ -0.0220 ~ -0.009

176.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7120200None70 ~ -0.0220 ~ -0.009

121.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 860100None80 ~ -0.0220 ~ -0.009

144.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8100150None80 ~ -0.0220 ~ -0.009

180.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8140200None80 ~ -0.0220 ~ -0.009

169.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9100150None90 ~ -0.0220 ~ -0.009

216.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9140200None90 ~ -0.0220 ~ -0.009

150.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060100None100 ~ -0.0220 ~ -0.009

185.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100150None100 ~ -0.0220 ~ -0.009

231.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10140200None100 ~ -0.0220 ~ -0.009

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Diameter
D
TAC-SDXL360100
390150
460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Diameter
D
TAC-HSDXL360100
390150

 3

 120

 200

460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The discharge of cutting chips is promoted using a special drill groove shape.
Non-step drilling is possible up to depths of 15 times the diameter, significantly improving the efficiency of drilling deep holes.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN Point Angle(°) 130
Thinning Included

Technischer Support