Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | 34 | 1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
13.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.1 | 14 | 36 | 1.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 16 | 38 | 1.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.3 | 16 | 38 | 1.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
13.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.4 | 18 | 40 | 1.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 18 | 40 | 1.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
16.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.6 | 20 | 43 | 1.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
14.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.7 | 20 | 43 | 1.7 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
18.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 | 22 | 46 | 1.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
18.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.9 | 22 | 46 | 1.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
16.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 24 | 49 | 2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 49 | 2.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
21.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.2 | 27 | 53 | 2.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
21.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.3 | 27 | 53 | 2.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 57 | 2.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 57 | 2.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
24.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 30 | 57 | 2.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
30.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 61 | 2.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
29.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 61 | 2.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
25.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 33 | 61 | 3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.1 | 36 | 65 | 3.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
31.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 36 | 65 | 3.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
33.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 65 | 3.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
31.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | 39 | 70 | 3.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
30.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 70 | 3.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
36.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.6 | 39 | 70 | 3.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
38.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | 43 | 75 | 3.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
39.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.9 | 43 | 75 | 3.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
32.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
35.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 43 | 75 | 4.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
53.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 47 | 80 | 4.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
53.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.4 | 47 | 80 | 4.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
51.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 80 | 4.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
55.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.6 | 47 | 80 | 4.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
57.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 86 | 4.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.9 | 52 | 86 | 4.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
48.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 52 | 86 | 5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
64.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.1 | 52 | 86 | 5.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
64.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.2 | 52 | 86 | 5.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
73.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.4 | 57 | 93 | 5.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
70.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 57 | 93 | 5.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
74.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 57 | 93 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
100.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.2 | 63 | 101 | 6.2 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
92.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 101 | 6.5 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
81.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.7 | 63 | 101 | 6.7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
108.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.8 | 69 | 109 | 6.8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
103.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 69 | 109 | 7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
100.00 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 7.1 | 69 | 109 | 7.1 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
108.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 69 | 109 | 7.5 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
1 | 12 | 34 |
1.1 | 14 | 36 |
1.2 | 16 | 38 |
1.3 | 16 | 38 |
1.4 | 18 | 40 |
1.5 | 18 | 40 |
1.6 | 20 | 43 |
1.7 | 20 | 43 |
1.8 | 22 | 46 |
1.9 | 22 | 46 |
2 | 24 | 49 |
2.1 | 24 | 49 |
2.2 | 27 | 53 |
2.3 | 27 | 53 |
2.4 | 30 | 57 |
2.5 | 30 | 57 |
2.6 | 30 | 57 |
2.8 | 33 | 61 |
2.9 | 33 | 61 |
3 | 33 | 61 |
3.1 | 36 | 65 |
3.2 | 36 | 65 |
3.3 | 36 | 65 |
3.4 | 39 | 70 |
3.5 | 39 | 70 |
3.6 | 39 | 70 |
3.7 | 39 | 70 |
3.8 | 43 | 75 |
3.9 | 43 | 75 |
4 | 43 | 75 |
4.2 | 43 | 75 |
4.3 | 47 | 80 |
4.4 | 47 | 80 |
4.5 | 47 | 80 |
4.6 | 47 | 80 |
4.7 | 47 | 80 |
4.8 | 52 | 86 |
4.9 | 52 | 86 |
5 | 52 | 86 |
5.1 | 52 | 86 |
5.2 | 52 | 86 |
5.3 | 52 | 86 |
5.4 | 57 | 93 |
5.5 | 57 | 93 |
5.6 | 57 | 93 |
6 | 57 | 93 |
6.2 | 63 | 101 |
6.4 | 63 | 101 |
6.5 | 63 | 101 |
6.7 | 63 | 101 |
6.8 | 69 | 109 |
7 | 69 | 109 |
7.1 | 69 | 109 |
7.2 | 69 | 109 |
7.5 | 69 | 109 |
8 | 75 | 117 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 118 |
Thinning | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften