Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 3 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
28.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 4 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 6 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | 7 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 8 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.9 | 9 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
19.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 9 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.1 | 11 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 12 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.3 | 12 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.4 | 14 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 14 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.6 | 15 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.7 | 15 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 | 17 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.9 | 17 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
19.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 18 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.1 | 18 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.2 | 20 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.3 | 20 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.4 | 22 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 22 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 22 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.7 | 25 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | 25 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.9 | 25 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.008 | |
38.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
38.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
38.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
43.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
43.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
45.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.8 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.1 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
43.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.2 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
45.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.8 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
65.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.1 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
59.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
65.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.6 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
69.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.7 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
62.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.8 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
69.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.9 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
62.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
64.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.8 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
64.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
80.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.2 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
74.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
80.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.6 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
76.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
101.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
109.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.7 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
97.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.8 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
94.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
0.3 | 3 | 38 | 3 |
0.4 | 4 | 38 | 3 |
0.5 | 5 | 38 | 3 |
0.6 | 6 | 38 | 3 |
0.7 | 7 | 38 | 3 |
0.8 | 8 | 42 | 3 |
0.9 | 9 | 42 | 3 |
1 | 9 | 42 | 3 |
1.1 | 11 | 42 | 3 |
1.2 | 12 | 48 | 3 |
1.3 | 12 | 48 | 3 |
1.4 | 14 | 48 | 3 |
1.5 | 14 | 48 | 3 |
1.6 | 15 | 48 | 3 |
1.7 | 15 | 48 | 3 |
1.8 | 17 | 48 | 3 |
1.9 | 17 | 48 | 3 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
2 | 18 | 52 | 3 |
2.1 | 18 | 52 | 3 |
2.2 | 20 | 52 | 3 |
2.3 | 20 | 52 | 3 |
2.4 | 22 | 52 | 3 |
2.5 | 22 | 52 | 3 |
2.6 | 22 | 52 | 3 |
2.7 | 25 | 52 | 3 |
2.8 | 25 | 52 | 3 |
2.9 | 25 | 52 | 3 |
3 | 28 | 66 | 6 |
3.3 | 28 | 66 | 6 |
3.4 | 28 | 66 | 6 |
3.5 | 28 | 66 | 6 |
3.8 | 36 | 74 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 |
4.3 | 36 | 74 | 6 |
4.5 | 36 | 74 | 6 |
4.8 | 44 | 82 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
5.1 | 44 | 82 | 6 |
5.2 | 44 | 82 | 6 |
5.5 | 44 | 82 | 6 |
5.8 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
6.1 | 53 | 91 | 8 |
6.5 | 53 | 91 | 8 |
6.6 | 53 | 91 | 8 |
6.7 | 53 | 91 | 8 |
6.8 | 53 | 91 | 8 |
6.9 | 53 | 91 | 8 |
7 | 53 | 91 | 8 |
7.8 | 53 | 91 | 8 |
8 | 53 | 91 | 8 |
8.2 | 61 | 103 | 10 |
8.5 | 61 | 103 | 10 |
8.6 | 61 | 103 | 10 |
9 | 61 | 103 | 10 |
9.5 | 61 | 103 | 10 |
9.6 | 61 | 103 | 10 |
9.7 | 61 | 103 | 10 |
9.8 | 61 | 103 | 10 |
10 | 61 | 103 | 10 |
10.2 | 71 | 118 | 12 |
10.3 | 71 | 118 | 12 |
10.5 | 71 | 118 | 12 |
11 | 71 | 118 | 12 |
11.8 | 71 | 118 | 12 |
12 | 71 | 118 | 12 |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften