Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 20 | 50 | 4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.008 | |
81.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 50 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
85.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 24 | 60 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
87.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
98.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
100.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
110.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
110.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.8 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
110.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
125.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 41 | 90 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
125.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 41 | 90 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
131.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
133.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
150.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
156.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.3 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
97.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
102.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TSC-DL-ESDB | 3 | 20 | 50 | 4 |
3.5 | 20 | 50 | 4 | |
4 | 24 | 60 | 4 | |
4.5 | 24 | 60 | 6 | |
5 | 28 | 60 | 6 | |
5.5 | 28 | 60 | 6 | |
6 | 28 | 60 | 6 | |
6.5 | 34 | 80 | 8 | |
6.8 | 34 | 80 | 8 | |
7 | 34 | 80 | 8 | |
7.5 | 41 | 90 | 8 | |
8 | 41 | 90 | 8 | |
8.5 | 47 | 105 | 10 | |
9 | 47 | 105 | 10 | |
10 | 47 | 105 | 10 | |
10.3 | 55 | 115 | 12 | |
11 | 55 | 115 | 12 | |
12 | 55 | 115 | 12 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 145 |
Thinning | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften