Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PDMX0905ZE-81-KR5020 |
PDMX0905ZE-81-PR5040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arbeitsmaterial | Material - Hartmetallbeschichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / NE-Metalle / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung / Material mit hoher Härte | KR5020 | |
24.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | PR5040 |
Loading...
Model Number | Breaker | Material | ℓ | d | s | d1 | m | b | r |
Carbide Coating | |||||||||
PDMX0905ZE | 51 | KR5020 | 9 | 13.5 | 5.47 | 5.5 | 0.545 | 2 | 0.8 |
81 | KR5020 | ||||||||
PR5040 |
Breaker Shape | Material | Tip Characteristics |
51 | KR5020 | Suitable for high-speed machining, semi-finishing. Ideal for carbon steel / alloy steel, stainless steel, and heat-resistant alloy. Can also be used for cast iron, non-ferrous metals, and high-hardness steel. |
81 | KR5020 | For standard rough machining. Ideal for carbon steel / alloy steel, stainless steel, and cast iron. Can also be used for high-hardness steel. |
PR5040 | Suitable for rough machining and heavy cutting under severe conditions, such as when a long protrusion is required. Specializes in carbon steel / alloy steel, and stainless steel. Can also be used for high-hardness steel. |
Form (erstes Zeichen der Modellnummer) | Others | Abstandswinkel | D (15°) | Anzahl der verwendbaren Ecken | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzschalter | 81 | d(mm) | 13.5 | d1(mm) | 5.5 |
m(mm) | 0.545 | ℓ(mm) | 9 | r(mm) | 0.8 |
s(mm) | 5.47 | b(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitsmaterial
Material - Hartmetallbeschichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften