Multi-Functional Cutter, End Mill Model

Multi-Functional Cutter, End Mill Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-6 Bearbeitungsarten sind mit 1 Werkzeug möglich: Einstechen, Seitenfräsen, Tauchfräsen, Schrägfräsen, Taschenfräsen und Spiralfräsen
-Leichtes Werkzeugmanagement, da nur 1 Spitzentyp für 1 Werkzeug verwendet wird
-Bearbeitung verschiedener Werkstoffe wie Edelstahl, Stahllegierungen und Aluminium ist möglich
-Da Spitzen und Zubehör mit MKEM/MKKT geteilt werden, ist das Werkzeugmanagement einfacher, wenn es mit dem Fräser verwendet wird

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTEM-26-25-220

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image
Teilenummer
MTEM-26-25-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

211.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Model Number
MTEM (Standard Type)
Major Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Total No. of BladesEffective No. of BladesLength Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Applicable Tips
(>>P.1208)
Accessory Screw Part Number
(>>P.1208)
Accessory Wrench Part Number
(>>P.1208)
2020130313517APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
2525140414026
4032160415539APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35

Model Number
MTEM (Long Shank)
Major Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Total No. of BladesEffective No. of BladesLength Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Applicable Tips
(>>P.1208)
Accessory Screw Part Number
(>>P.1208)
Accessory Wrench Part Number
(>>P.1208)
2020185316017APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
21201853135
2625220414026
3232230419039APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35
40322404155


Technical information >>Click here.

Weitere Informationen


6 different kinds of machining can be performed with the one piece: grooving, side milling, plunge milling, slant milling, pocket machining and helical machining.
Tool management is simple because a single tip model is used with a single tool.
The range of machinable materials includes stainless steel, alloy steel and aluminum.
Since MKEM / MKKT and the tip / accessories are used in common, sharing the cutter makes tool management even simpler.

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Multi-Functional Cutter, End Mill Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Processing Applications Side Surface / Nut / Inclined Cutting Outer Diameter D(mm) 26 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Mounting Method Handle Model Finish Classification Rough / Medium Processing Overall Length (L)(mm) 220
Shank Diameter (d)(mm) 25 Number of Flutes(sheet) 4 Applicable Tip Material Model Carbide Coating
Length Under Neck (ℓ1)(mm) 40 Applicable Screw Model Number TMS25L Applicable Wrench WMS50
Applicable Tip APET103504A / APMT103504N / APMT103504T Effective No. of Blades 1 Cutting Depth ℓ 26

Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Functional Cutter, End Mill Model, die Teilenummer ist MTEM-26-25-220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTEM-26-25-220.

Technischer Support