Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Standard Shank Diameter Rounded Type

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Standard Shank Diameter Rounded Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Standard Shank Diameter Rounded Type:Related Image
Teilenummer
SCRDEM4-[0.1-1.5/0.01]
SCRDEM6-[1.51-2/0.01]
SCRDEM8-[2.01-3/0.01]
SCRDEM10-[3.01-3.9/0.01]
SCRDEM12-[3.91-4.9/0.01]
SCRDEM16-[4.91-5.9/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2
1 7 Arbeitstage 4500.1 ~ 1.5
1 7 Arbeitstage 6501.51 ~ 2
1 7 Arbeitstage 8602.01 ~ 3
1 7 Arbeitstage 10603.01 ~ 3.9
1 7 Arbeitstage 12653.91 ~ 4.9
1 7 Arbeitstage 161004.91 ~ 5.9

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Standard Shank Diameter Rounded Type:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Inner Curve
CR
0.01 mm Increment Designation
Tip Diameter
D
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
SCRDEM40.10 ~ 1.50d-2CR-0.150 
61.51 ~ 2.0050 
82.01 ~ 3.0060 
103.01 ~ 3.9060 
123.91 ~ 4.9065 
164.91 ~ 5.90100 

Optionen

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Standard Shank Diameter Rounded Type:Related Image
Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Standard Shank Diameter Rounded Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Length Under Neck ℓ(mm) d-2CR-0.1

Technischer Support