Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-SVDEM3-[2-3/0.01]-[60-175/1]-[1-10/1] |
LS-SVDEM4-[2-4/0.01]-[60-120/1]-[4-15/1] |
LS-SVDEM6-[3-6/0.01]-[60-120/1]-[6-16/1] |
LS-SVDEM8-[4-8/0.01]-[60-120/1]-[8-19/1] |
LS-SVDEM10-[6-10/0.01]-[60-120/1]-[10-23/1] |
LS-SVDEM12-[8-12/0.01]-[60-120/1]-[12-27/1] |
SVDEM3-[2-3/0.01]-[60-175/1]-[1-10/1] |
SVDEM4-[2-4/0.01]-[60-175/1]-[4-15/1] |
SVDEM6-[3-6/0.01]-[60-175/1]-[6-16/1] |
SVDEM8-[4-8/0.01]-[60-175/1]-[8-19/1] |
SVDEM10-[6-10/0.01]-[60-175/1]-[10-23/1] |
SVDEM12-[8-12/0.01]-[60-175/1]-[12-27/1] |
SVDEM16-[10-16/0.01]-[60-175/1]-[16-34/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Corners(θ) (°) | Flute Diameter (D) (mm) | Length Under Neck (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 60 | 60 ~ 175 | 2 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 80 | 60 ~ 120 | 2 ~ 4 | 4 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 90 | 60 ~ 120 | 3 ~ 6 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 90 | 60 ~ 120 | 4 ~ 8 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 120 | 60 ~ 120 | 6 ~ 10 | 10 ~ 23 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 120 | 60 ~ 120 | 8 ~ 12 | 12 ~ 27 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 60 ~ 175 | 2 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 60 ~ 175 | 2 ~ 4 | 4 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 60 ~ 175 | 3 ~ 6 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 60 ~ 175 | 4 ~ 8 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 60 ~ 175 | 6 ~ 10 | 10 ~ 23 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 60 ~ 175 | 8 ~ 12 | 12 ~ 27 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 60 ~ 175 | 10 ~ 16 | 16 ~ 34 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Corners θ 1° Increment Designation |
Length Under Neck ℓ 1 mm Increment Designation |
Tip Core Thickness D1 |
Overall Length L |
||
Shank Diameter d |
|||||||
SVDEM | LS-SVDEM | ||||||
SVDEM LS-SVDEM (Long Shank) |
3 | 2.00 ~ 3.00 | 60° ~ 175° | 1 ~ 10 | ≤ 0.3 | 40 | 60 |
4 | 2.00 ~ 4.00 | 4 ~ 15 | 50 | 80 | |||
6 | 3.00 ~ 6.00 | 6 ~ 16 | 60 | 90 | |||
8 | 4.00 ~ 8.00 | 8 ~ 19 | 60 | 90 | |||
10 | 6.00 ~ 10.00 | 10 ~ 23 | 80 | 120 | |||
12 | 8.00 ~ 12.00 | 12 ~ 27 | 80 | 120 | |||
16 | 10.00 ~ 16.00 | 16 ~ 34 | 100 | - |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Tip Core Thickness D1(mm) | ≤ 0.3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Corners(θ)(°)
Flute Diameter (D)(mm)
Length Under Neck (ℓ)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften