Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image
Teilenummer
STCACREM4-[1-3/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-8/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCACREM6-[1-5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-10/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCACREM8-[1-7/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-12/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCACREM10-[1-9/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[2-14/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCACREM12-[1-11/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[2-16/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCACREM16-[1-15/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[3-20/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 F T

-

1 7 Arbeitstage 4501 ~ 35 ~ 800 ~ 590.1 ~ 1.40 ~ 300 ~ 591 ~ 80.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 6601 ~ 55 ~ 800 ~ 590.1 ~ 2.40 ~ 300 ~ 591 ~ 100.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 8601 ~ 75 ~ 800 ~ 590.1 ~ 3.40 ~ 300 ~ 591 ~ 120.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 10801 ~ 95 ~ 800 ~ 590.1 ~ 4.40 ~ 300 ~ 592 ~ 140.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 12801 ~ 115 ~ 800 ~ 590.1 ~ 5.40 ~ 300 ~ 592 ~ 160.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 161001 ~ 155 ~ 800 ~ 590.1 ~ 7.40 ~ 300 ~ 593 ~ 200.1 ~ 2FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image

Model Number Flute Diameter *
D
0.01 mm Increment Designation
Corner Angle
(single angle) θ1
° - '
1' Increment Designation
Angular Width
D1
0.01 mm Increment Designation
Single Angle
θ2
° - '
1' Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Inner Curve
CR
0.01 mm Increment Designation
Bottom Blade
Shape
(Selection)
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STCACREM 41.00 ~ 3.005°0' ~ 80°0'0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 20°15' ~ 30°00'1.0 ~ 8.00.10 ≤ CR ≤ 2.00T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape
>>P.608
50 
61.00 ~ 4.001.0 ~ 10.060 
81.00 ~ 7.001.0 ~ 12.0 60 
101.00 ~ 9.002.0 ~ 14.080 
121.00 ~ 11.002.0 ~ 16.080 
161.00 ~ 15.003.0 ~ 20.0100 
* Please be aware that, depending on the size, blade diameter (D) may not be available.

Optionen

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image
Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support