Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSTCADC3-[1-2.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[F,T] |
BSTCADC3-[1-2.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC4-[1-3.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-14/0.5]-[F,T] |
BSTCADC4-[1-3.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC6-[1-5.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-5.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-22/0.5]-[F,T] |
BSTCADC6-[1-5.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-5.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC8-[1-7.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
BSTCADC8-[1-7.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC10-[1-9.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
BSTCADC10-[1-9.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC12-[1-11.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
BSTCADC12-[1-11.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC16-[1-15.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
BSTCADC16-[1-15.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM3-[1-2.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[F,T] |
STCADEM3-[1-2.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM4-[1-3.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-14/0.5]-[F,T] |
STCADEM4-[1-3.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM6-[1-4.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-4.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-22/0.5]-[F,T] |
STCADEM6-[1-4.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-4.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM8-[1-7.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
STCADEM8-[1-7.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM10-[1-9.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
STCADEM10-[1-9.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM12-[1-11.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
STCADEM12-[1-11.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM16-[1-15.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
STCADEM16-[1-15.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Processing Applications | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 1D | 2D | 3D | 4D | F | FD | MAX | T | Use | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 2.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 2.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 10 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 2.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 2.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 3.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 3.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 14 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 3.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 3.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 5.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 5.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 22 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 5.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 5.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 7.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 28 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 7.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 9.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 9.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 35 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 9.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 9.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 11.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 11.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 36 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 11.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 11.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 15.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 15.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 48 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Boss Hole Drilling | 1 ~ 15.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 15.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 2.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 2.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 10 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 2.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 2.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 3.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 3.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 14 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 3.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 3.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 4.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 4.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 22 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 4.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 4.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 7.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 28 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 7.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 9.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 9.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 35 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 9.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 9.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 11.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 11.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 36 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 11.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 11.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 15.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 15.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 48 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Flank / Groove Processing | 1 ~ 15.5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.2 ~ 15.3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.001 mm Increment Designation | Corner Angle (single angle)* θ1 ° - ' 1' Increment Designation | Tip Diameter D1 0.01 mm Increment Designation | Single Angle * θ2 ° - ' 1' Increment Designation | Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||
Shank Diameter d | ||||||||||
Specified Range | ℓ max. | |||||||||
BSTCADC (For Boss Hole Drilling) | 3 | 1.000 ~ 2.500 | 5°0' ~ 80°0' θ1 > θ2 * | 0.20 ≤ D1 ≤ (D-0.2) | 0°15' ~ 30°00' θ1 > θ2 * | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 and (2) ℓ≤ℓmax. (refer to table on right) and | 10.0 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 | 40 | |
4 | 1.000 ~ 3.500 | 14.0 | 50 | |||||||
6 | 1.000 ~ 5.500 | 22.0 | 60 | |||||||
8 | 1.000 ~ 7.500 | 28.0 | 60 | |||||||
10 | 1.000 ~ 9.500 | 35.0 | 80 | |||||||
12 | 1.000 ~ 11.500 | 36.0 | 80 | |||||||
16 | 1.000 ~ 15.500 | 48.0 | 100 |
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Corner Angle (single angle)* θ1 ° - ' 1' Increment Designation | Tip Diameter D1 0.01 mm Increment Designation | Single Angle * θ2 ° - ' 1' Increment Designation | Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||
Shank Diameter d | ||||||||||
Specified Range | ℓ max. | |||||||||
STCADEM (For Side / Grooving) | 3 | 1.00 ~ 2.50 | 5°0' ~ 80°0' θ1 > θ2 * | 0.20 ≤ D1 ≤ (D-0.2) | 0°15' ~ 30°00' θ1 > θ2 * | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 and (2) ℓ≤ℓmax. (refer to table on right) and | 10.0 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 | 40 | |
4 | 1.00 ~ 3.50 | 14.0 | 50 | |||||||
6 | 1.00 ~ 4.50 | 22.0 | 60 | |||||||
8 | 1.00 ~ 7.50 | 28.0 | 60 | |||||||
10 | 1.00 ~ 9.50 | 35.0 | 80 | |||||||
12 | 1.00 ~ 11.50 | 36.0 | 80 | |||||||
16 | 1.00 ~ 15.50 | 48.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Processing Applications
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
1D
2D
3D
4D
F
FD
MAX
T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften