Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSTCAC3-[0.4-2/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
BSTCAC3-[0.4-2/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCAC4-[0.4-3/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5]-[F,T] |
BSTCAC4-[0.4-3/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCAC6-[0.5-5/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
BSTCAC6-[0.5-5/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCAC8-[0.4-7/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
BSTCAC8-[0.4-7/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCAC10-[0.4-9/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
BSTCAC10-[0.4-9/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCAC12-[0.4-11/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
BSTCAC12-[0.4-11/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCAC16-[0.4-15/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
BSTCAC16-[0.4-15/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCAEM3-[0.4-2/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
STCAEM3-[0.4-2/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCAEM4-[0.4-3/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5]-[F,T] |
STCAEM4-[0.4-3/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCAEM6-[0.5-5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
STCAEM6-[0.5-5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCAEM8-[0.4-7/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
STCAEM8-[0.4-7/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCAEM10-[0.4-9/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
STCAEM10-[0.4-9/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCAEM12-[0.4-11/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
STCAEM12-[0.4-11/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCAEM16-[0.4-15/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
STCAEM16-[0.4-15/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Processing Applications | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 1D | 2D | 3D | 4D | F | FD | MAX | T | Use | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 2 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 0.9 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 8 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 2 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 0.9 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 3 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 12 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 3 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | Boss Hole Drilling | 0.5 ~ 5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 20 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | Boss Hole Drilling | 0.5 ~ 5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 7 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 28 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 7 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 9 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 35 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 9 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 11 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 36 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 11 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 15 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 48 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Boss Hole Drilling | 0.4 ~ 15 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Boss Hole Drilling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 2 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 0.9 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 8 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 2 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 0.9 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 3 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 12 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 3 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 60 | Flank / Groove Processing | 0.5 ~ 5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 20 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 60 | Flank / Groove Processing | 0.5 ~ 5 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 7 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 28 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 7 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 9 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 35 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 9 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 11 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 36 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 11 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 15 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 48 | - | - | - | - | F | - | - | T | For Radial Groove Milling | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | Flank / Groove Processing | 0.4 ~ 15 | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.4 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | FD | MAX | T | For Radial Groove Milling |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.005 mm Increment Designation | Corner Angle (single angle) *θ1 ° - ' 1' Increment Designation | Angular Width D1 0.01 mm Increment Designation | Single Angle * θ2 ° - ' 1' Increment Designation | Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||
Shank Diameter d | ||||||||||
Specified Range | ℓ max. | |||||||||
BSTCAC (For Boss Hole Drilling) | 3 | 0.400 ~2.000 | 5°0' ~ 80°0' θ1 > θ2 * | 0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | 0°15' ~ 30°0' θ1 > θ2 * | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 and (2) ℓ ≤ ℓ max. (refer to table on right) and | 8.0 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 | 40 | |
4 | 0.400 ~3.000 | 12.0 | 50 | |||||||
6 | 0.400 ~5.000 | 20.0 | 60 | |||||||
8 | 0.400 ~7.000 | 28.0 | 60 | |||||||
10 | 0.400 ~9.000 | 35.0 | 80 | |||||||
12 | 0.400 ~ 11.000 | 36.0 | 80 | |||||||
16 | 0.400 ~ 15.000 | 48.0 | 100 |
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Corner Angle (single angle) *θ1 ° - ' 1' Increment Designation | Angular Width D1 0.01 mm Increment Designation | Single Angle * θ2 ° - ' 1' Increment Designation | Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||
Shank Diameter d | ||||||||||
Specified Range | ℓ max. | |||||||||
STCAEM (For Side / Grooving) | 3 | 0.40 ~2.00 | 5°0' ~ 80°0' θ1 > θ2 * | 0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | 0°15' ~ 30°0' θ1 > θ2 * | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 and (2) ℓ ≤ ℓ max. (refer to table on right) and | 8.0 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 | 40 | |
4 | 0.40 ~3.00 | 12.0 | 50 | |||||||
6 | 0.40 ~5.00 | 20.0 | 60 | |||||||
8 | 0.40 ~7.00 | 28.0 | 60 | |||||||
10 | 0.40 ~9.00 | 35.0 | 80 | |||||||
12 | 0.40 ~ 11.00 | 36.0 | 80 | |||||||
16 | 0.40 ~ 15.00 | 48.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Processing Applications
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
1D
2D
3D
4D
F
FD
MAX
T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften