Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STBCREM4-[0.5-1.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-8/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM6-[0.5-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-10/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM8-[0.5-3.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-12/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM10-[0.5-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[2-14/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM12-[0.5-5.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[2-16/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM16-[0.5-7.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[3-20/0.5]-[0.1-2/0.01] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 1.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 ~ 8 | 0.1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.5 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 ~ 10 | 0.1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.5 ~ 3.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 ~ 12 | 0.1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.5 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 2 ~ 14 | 0.1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.5 ~ 5.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 2 ~ 16 | 0.1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.5 ~ 7.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 3 ~ 20 | 0.1 ~ 2 |
Loading...
Model Number | Tip * R 0.01 mm Increment Designation | Single Angle θ ° - ' 1' Increment Designation | Blade Length ℓ 0.5 mm Increment Designation | Inner Curve CR 0.01 mm Increment Designation | Flute Diameter D | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | |
Shank Diameter d | ||||||||
STBCREM | 4 | 0.50 ~ 1.50 | 0°15' ~ 30°0' | 1.0 ~8.0 | 0.10 ≤ CR ≤ 2.00 | D = R x 2 x cosθ | 50 | |
6 | 0.50 ~ 2.50 | 1.0 ~ 10.0 | 60 | |||||
8 | 0.50 ~ 3.50 | 1.0 ~ 12.0 | 60 | |||||
10 | 0.50 ~ 4.50 | 2.0 ~ 14.0 | 80 | |||||
12 | 0.50 ~ 5.50 | 2.0 ~ 16.0 | 80 | |||||
16 | 0.50 ~ 7.50 | 3.0 ~ 20.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Outer Diameter D(mm) | R x 2 x cosθ |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften