Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-STBEM3-[0.2-1/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5] |
LS-STBEM3-[0.2-1/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-MAX |
LS-STBEM4-[0.2-1.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5] |
LS-STBEM4-[0.2-1.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-MAX |
LS-STBEM6-[0.2-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5] |
LS-STBEM6-[0.2-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-MAX |
LS-STBEM8-[0.2-3.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5] |
LS-STBEM8-[0.2-3.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-MAX |
LS-STBEM10-[0.2-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5] |
LS-STBEM10-[0.2-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-MAX |
LS-STBEM12-[0.2-5.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5] |
LS-STBEM12-[0.2-5.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-MAX |
STBEM3-[0.2-1/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5] |
STBEM3-[0.2-1/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX] |
STBEM4-[0.2-1.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5] |
STBEM4-[0.2-1.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX] |
STBEM6-[0.2-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5] |
STBEM6-[0.2-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX] |
STBEM8-[0.2-3.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5] |
STBEM8-[0.2-3.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX] |
STBEM10-[0.2-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5] |
STBEM10-[0.2-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX] |
STBEM12-[0.2-5.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5] |
STBEM12-[0.2-5.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX] |
STBEM16-[0.2-7.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5] |
STBEM16-[0.2-7.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 1D | 2D | 3D | 4D | FD | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 60 | - | 0.2 ~ 1 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 60 | - | 0.2 ~ 1 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | - | MAX | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 80 | - | 0.2 ~ 1.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 80 | - | 0.2 ~ 1.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | - | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 90 | - | 0.2 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 90 | - | 0.2 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | - | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 90 | - | 0.2 ~ 3.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 28 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 90 | - | 0.2 ~ 3.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | - | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 120 | - | 0.2 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 35 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 120 | - | 0.2 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | - | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 120 | - | 0.2 ~ 5.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 36 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 120 | - | 0.2 ~ 5.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | - | MAX | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 0.2 ~ 1 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 0.2 ~ 1 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | FD | MAX | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.2 ~ 1.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.2 ~ 1.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | FD | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.2 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.2 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | FD | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.2 ~ 3.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.2 ~ 3.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | FD | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.2 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.2 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | FD | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.2 ~ 5.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.2 ~ 5.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | FD | MAX | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.2 ~ 7.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 48 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.2 ~ 7.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | FD | MAX |
Loading...
Model Number | Tip R 0.01 mm Increment Designation | Single Angle θ ° - ' 1' Increment Designation | Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Flute Diameter D | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||||
Shank Diameter d | ||||||||||
Specified Range | ℓ max. | STBEM | LS-STBEM | STBEM | LS-STBEM | |||||
STBEM LS-STBEM (Long Shank) | 3 | 0.20 ~ 1.00 | 0°15' ~ 30°0' | (1) 0.5 ≤ℓ≤D x 4 and (2) ℓ≤ℓ max. (refer to table on right) and | 8.0 | D = R x 2 x cosθ | 40 | 60 | ||
4 | 0.20 ~ 1.50 | 12.0 | 50 | 80 | ||||||
6 | 0.20 ~ 2.50 | 20.0 | 60 | 90 | ||||||
8 | 0.20 ~ 3.50 | 28.0 | 60 | 90 | ||||||
10 | 0.20 ~ 4.50 | 35.0 | 80 | 120 | ||||||
12 | 0.20 ~ 5.50 | 36.0 | 80 | 120 | ||||||
16 | 0.20 ~ 7.50 | 48.0 | 100 | - | No Standards |
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Outer Diameter D(mm) | R x 2 x cosθ |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
1D
2D
3D
4D
FD
MAX
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften