Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Teilenummer
LS-SCCMEM4-3-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,​T]
LS-SCCMEM6-[3.01-5/0.01]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
LS-SCCMEM8-[4.01-7/0.01]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SCCMEM10-[6.01-9/0.01]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SCCMEM12-[8.01-11/0.01]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCCMEM4-3-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,​T]
SCCMEM6-[3.01-5/0.01]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
SCCMEM8-[4.01-7/0.01]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCCMEM10-[6.01-9/0.01]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCCMEM12-[8.01-11/0.01]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCCMEM16-[10.01-15/0.01]-[0.1-7.4/0.01]-[8-45/0.5]-[0.5-2.99/0.01]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter D
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 F T
1 8 Arbeitstage -480-30.1 ~ 1.42 ~ 150.5FT
1 7 Arbeitstage -690-3.01 ~ 50.1 ~ 2.43 ~ 220.5 ~ 1.49FT
1 7 Arbeitstage -890-4.01 ~ 70.1 ~ 3.44 ~ 260.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage -10120-6.01 ~ 90.1 ~ 4.45 ~ 330.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage -12120-8.01 ~ 110.1 ~ 5.46 ~ 340.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage 345030.1 ~ 1.42 ~ 150.5-FT
1 7 Arbeitstage -6603.01 ~ 50.1 ~ 2.43 ~ 220.5 ~ 1.49-FT
1 7 Arbeitstage -8604.01 ~ 70.1 ~ 3.44 ~ 260.5 ~ 1.99-FT
1 7 Arbeitstage -10806.01 ~ 90.1 ~ 4.45 ~ 330.5 ~ 1.99-FT
1 7 Arbeitstage -12808.01 ~ 110.1 ~ 5.46 ~ 340.5 ~ 1.99-FT
1 7 Arbeitstage -1610010.01 ~ 150.1 ~ 7.48 ~ 450.5 ~ 2.99-FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Model Number
SCCMEM / LS-SCCMEM (Long Shank)
Shank Diameter
d
Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corner
C
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Chamfer Blade Width
CM
0.01 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Blade Portion
ℓ1
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
SCCMEMLS-SCCMEMSCCMEMLS-SCCMEM
4 3.000.10 ≤ C ≤ (D - 0.2) / 22.0 ~ 15.00.50 ≤ CM ≤ (d - D) / 2T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape>>P.608
ℓ1 = ℓ + CM5080  
6 3.01 ~ 5.003.0 ~ 22.06090  
8 4.01 ~ 7.004.0 ~ 26.06090  
10 6.01 ~ 9.005.0 ~ 33.080120  
12 8.01 ~ 11.006.0 ~ 34.080120  
1610.01 ~ 15.008.0 ~ 45.0100- No Standards

Optionen

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Cutting Part ℓ1(mm) ℓ1 = ℓ + CM

Technischer Support