Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model:Related Image
Teilenummer
LS-SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Bottom Blade Shape Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Radius (R)
(mm)
1 8 Arbeitstage 480F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9
1 7 Arbeitstage 690F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9
1 7 Arbeitstage 890F (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9
1 7 Arbeitstage 10120F (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9
1 7 Arbeitstage 12120F (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9
1 7 Arbeitstage 450F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9
1 7 Arbeitstage 660F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9
1 7 Arbeitstage 860F (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9
1 7 Arbeitstage 1080F (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9
1 7 Arbeitstage 1280F (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9
1 7 Arbeitstage 16100F (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SRRM LS-SRRM
SRRM

LS-SRRM
(Long Shank)
4 3.01 ~4.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 2.0 ~ 15.0 T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape >>P.608
50 80
6 3.01 ~6.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.01 ~8.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 6.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 8.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 10.01 ~ 16.00 8.0 ~ 48.0 100 -



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support