Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model:Related Image
Teilenummer
SBCREM4-[1.36-1.85/0.01]-[2-10/0.5]-[0.1-0.59/0.01]
SBCREM6-[1.86-2.85/0.01]-[3-12/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM8-[2.86-3.85/0.01]-[4-14/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM10-[3.86-4.85/0.01]-[5-15/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM12-[4.86-5.85/0.01]-[6-15/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM16-[5.86-7.85/0.01]-[8-15/0.5]-[0.1-2.09/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Innar R (CR)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 7 Arbeitstage 4502 ~ 100.1 ~ 0.591.36 ~ 1.85
1 7 Arbeitstage 6603 ~ 120.1 ~ 1.091.86 ~ 2.85
1 7 Arbeitstage 8604 ~ 140.1 ~ 1.092.86 ~ 3.85
1 7 Arbeitstage 10805 ~ 150.1 ~ 1.093.86 ~ 4.85
1 7 Arbeitstage 12806 ~ 150.1 ~ 1.094.86 ~ 5.85
1 7 Arbeitstage 161008 ~ 150.1 ~ 2.095.86 ~ 7.85

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Inner Curve
CR
0.01 mm Increment Designation
Large Diameter
D1
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SBCREM 4 1.36 ~ 1.85 2.0 ~ 10.0 0.10 ≤ CR ≤ (d - D - 0.1) / 2 2CR + D + 0.1 R x 2 50
6 1.86 ~ 2.85 3.0 ~ 12.0 60
8 2.86 ~ 3.85 4.0 ~ 14.0 60
10 3.86 ~ 4.85 5.0 ~ 15.0 80
12 4.86 ~ 5.85 6.0 ~ 15.0 80
16 5.86 ~ 7.85 8.0 ~ 15.0 100



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2 Large Diameter D1(mm) 2CR + D + 0.1

Technischer Support