Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Radius

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Radius

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Eckradiusform wirksam zur Rissvermeidung bei der Bearbeitung von Schwalbenschwanznuten
-Schlanke Schaftform vermeidet Werkzeuginterferenzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Radius:Related Image
Teilenummer
SS-STSREM4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREM6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREM8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#3 #4 #5

-

1 7 Arbeitstage 42 Flutes605.5 ~ 81 ~ 50.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 62 Flutes808.1 ~ 121 ~ 50.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 82 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 50.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 44 Flutes605.5 ~ 81 ~ 50.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 64 Flutes808.1 ~ 121 ~ 50.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 84 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 50.1 ~ 2.4

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Radius:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width

0.1mm
Corner *
R
0.05 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
SS-STSREMSS-STSREMW
SS-STSREM
(2 Flutes)
SS-STSREMW
(4 Flutes)
45.5 ~6.01.0 ~ 5.0 0.10 ≤ R ≤ (ℓ - 0.2) / 260  
6.1 ~8.060  
68.1 ~ 10.080  
10.1 ~ 12.080  
812.1 ~ 16.0100  
* Specify the corner R in the range of "R ≤ H" and "2 x R".

Optionen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Radius:Related Image
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Radius:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support