Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STSREM4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-1.5-[0.1-0.9/0.05] |
STSREM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREMW4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-1.5-[0.1-0.9/0.05] |
STSREMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
STSREMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.1-2.4/0.05] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Number of Flutes | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 2 Flutes | 50 | 3 ~ 4 | 1 ~ 2 | 2 | 1.5 | 0.1 ~ 0.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 2 Flutes | 60 | 5 ~ 6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 4 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 2 Flutes | 60 | 6.1 ~ 8 | 1 ~ 5 | 2 ~ 8 | 4 ~ 6 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 Flutes | 80 | 8.1 ~ 10 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 7 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 2 Flutes | 80 | 10.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | 2 ~ 12 | 6 ~ 8 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 2 Flutes | 100 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 | 2 ~ 16 | 8 ~ 12 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4 Flutes | 50 | 3 ~ 4 | 1 ~ 2 | 2 | 1.5 | 0.1 ~ 0.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 4 Flutes | 60 | 5 ~ 6 | 1 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 4 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 4 Flutes | 60 | 6.1 ~ 8 | 1 ~ 5 | 2 ~ 8 | 4 ~ 6 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 Flutes | 80 | 8.1 ~ 10 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 7 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 4 Flutes | 80 | 10.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | 2 ~ 12 | 6 ~ 8 | 0.1 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 4 Flutes | 100 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 | 2 ~ 16 | 8 ~ 12 | 0.1 ~ 2.4 |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.1 mm Increment Designation | Flute Width ℓ 0.1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ1 1 mm Increment Designation | Neck Diameter * d1 0.1 mm Increment Designation | Corner R 0.05 mm Increment Designation | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||
Shank Diameter d | |||||||||
STSREM | STSREMW | ||||||||
STSREM (2 Flutes) STSREMW (4 Flutes) | 4 | 3.0~4.0 | 1.0 ~ 2.0 | 2 | 1.5 | 0.10 ≤ R ≤ (ℓ - 0.2) / 2 | 50 | ||
6 | 5.0 ~6.0 | 1.0 ~ 5.0 | 2 ~6 | 3.0 ~4.0 | 60 | ||||
8 | 6.1 ~8.0 | 1.0 ~ 5.0 | 2 ~8 | 4.0 ~6.0 | 60 | ||||
10 | 8.1 ~ 10.0 | 1.0 ~ 5.0 | 2 ~ 10 | 5.0 ~7.0 | 80 | ||||
12 | 10.1 ~ 12.0 | 1.0 ~ 5.0 | 2 ~ 12 | 6.0 ~8.0 | 80 | ||||
16 | 12.1 ~ 16.0 | 1.0 ~ 5.0 | 2 ~ 16 | 8.0 ~ 12.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Number of Flutes
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften