TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute, Double Angular

TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute, Double Angular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Standard T-Nut W-Winkelform 4-schneidig
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute, Double Angular:Related Image
Teilenummer
TSC-STSWAGEMW-5-90
TSC-STSWAGEMW-6-60
TSC-STSWAGEMW-6-90
TSC-STSWAGEMW-8-60
TSC-STSWAGEMW-8-90
TSC-STSWAGEMW-10-60
TSC-STSWAGEMW-10-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter D
(mm)
Flute Width ℓ
(mm)
Both Corners θ
(Degree)
Overall Length L
(mm)
Neck Length ℓ1
(mm)
Neck Diameter D1
(mm)
Shank Diameter d
(mm)

89.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52.4905042.56

94.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.8605042.76

92.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62.89050436

107.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82.4606053.68

105.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83.89060548

91.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.1607064.510

91.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.890706510

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute, Double Angular:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model NumberFlute Diameter
D
Double Angle
θ
Flute Width
Neck Length
ℓ1
Neck Diameter
d1
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 4 Pieces
TSC-STSWAGEMW5601.442.5650 
902.4 
6601.842.7650 
902.83 
8602.453.6860 
903.84 
10603.164.51070 
904.85 

Grundlegende Informationen

Number of Flutes 4 Flutes Coating TS Coating Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support