Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSC-STSBEMW-5-0.5 |
TSC-STSBEMW-6-0.5 |
TSC-STSBEMW-6-1 |
TSC-STSBEMW-8-0.5 |
TSC-STSBEMW-8-1 |
TSC-STSBEMW-8-1.5 |
TSC-STSBEMW-10-0.5 |
TSC-STSBEMW-10-1 |
TSC-STSBEMW-10-1.5 |
TSC-STSBEMW-10-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter D (mm) | Flute Width ℓ (mm) | Ball Part R (mm) | Overall Length L (mm) | Neck Length ℓ1 (mm) | Neck Diameter D1 (mm) | Shank Diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 1 | 0.5 | 50 | 3.5 | 2.5 | 6 | |
80.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 0.5 | 50 | 4 | 2.7 | 6 | |
80.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 2 | 1 | 50 | 4 | 2.7 | 6 | |
90.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1 | 0.5 | 60 | 5 | 3.6 | 8 | |
90.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 1 | 60 | 5 | 3.6 | 8 | |
90.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 3 | 1.5 | 60 | 5 | 3.6 | 8 | |
98.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 0.5 | 70 | 6 | 4.5 | 10 | |
98.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 70 | 6 | 4.5 | 10 | |
98.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 70 | 6 | 4.5 | 10 | |
98.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2 | 70 | 6 | 4.5 | 10 |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D | Ball Part R | Flute Width ℓ | Neck Length ℓ1 | Neck Diameter d1 | Shank Diameter d | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 4 Pieces |
TSC-STSBEMW | 5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 2.5 | 6 | 50 | |
0.75 | 1.5 | |||||||
1 | 2 | |||||||
6 | 0.5 | 1 | 4 | 2.7 | ||||
0.75 | 1.5 | |||||||
1 | 2 | |||||||
8 | 0.5 | 1 | 5 | 3.6 | 8 | 60 | ||
0.75 | 1.5 | |||||||
1 | 2 | |||||||
1.5 | 3 | |||||||
10 | 0.5 | 1 | 6 | 4.5 | 10 | 70 | ||
0.75 | 1.5 | |||||||
1 | 2 | |||||||
1.5 | 3 | |||||||
2 | 4 |
Number of Flutes | 4 Flutes | Coating | TS Coating | Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter D(mm)
Flute Width ℓ(mm)
Ball Part R(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften