High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsstahl unbeschichtet, quadratisch, normale Klingenlänge, 2-Nuten-Typ mit bis zu ø50
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wie Sie vorgehen, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen können, wie hoch die Preise sind usw.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
EM2R1
EM2R1.5
EM2R2
EM2R2.5
EM2R3
EM2R3.5
EM2R4
EM2R4.5
EM2R5
EM2R5.5
EM2R6
EM2R6.5
EM2R7
EM2R7.5
EM2R8
EM2R8.5
EM2R9
EM2R9.5
EM2R10
EM2R11
EM2R12
EM2R13
EM2R14
EM2R15
EM2R16
EM2R18
EM2R19
EM2R20
EM2R22
EM2R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

15.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13.564515°

14.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5564515°

13.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2765015°

13.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5865015°

11.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31065015°

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.51286015°

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41286015°

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51586015°

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51586015°

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51586015°

11.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61586015°

13.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.520106015°

13.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 720106015°

13.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.520106015°

13.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820106015°

15.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.525107015°

15.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 925107015°

15.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.525107015°

15.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251070-

20.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1130128015°

20.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12301280-

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13351285-

25.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1435169015°

28.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1540169515°

30.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16401695-

35.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18401695-

47.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19452011015°

44.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204520110-

54.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 225620122-

65.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256025130-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 8
4 12 60 15° 8
4.5 15 60 15° 8
5 15 60 15° 8
5.5 15 60 15° 8
6 15 60 15° 8
6.5 20 60 15° 10
7 20 60 15° 10
7.5 20 60 15° 10
8 20 60 15° 10
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10

11

30 80 15° 12
12 30 80 12
13 35 85 12
14 35 90 15° 16
15 40 95 15° 16
16 40 95 16
18 40 95 16
19 45 110 15° 20
20 45 110 20
22 56 122 20
25 60 130 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Technischer Support