High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeits-Stahlschruppen, unbeschichtet, kurze Spannutlänge mit optimaler Teilungsbreite für Grobschlichten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wie Sie vorgehen, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen können, wie hoch die Preise sind usw.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
RFEMS5
RFEMS6
RFEMS7
RFEMS8
RFEMS9
RFEMS10
RFEMS11
RFEMS12
RFEMS13
RFEMS14
RFEMS15
RFEMS16
RFEMS17
RFEMS18
RFEMS19
RFEMS20
RFEMS22
RFEMS25
RFEMS28
RFEMS30
RFEMS32
RFEMS35
RFEMS40
RFEMS45
RFEMS50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

22.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5133Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting65715°-±0.060

23.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6133Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting657--±0.060

24.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7163Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting106615°-±0.075

26.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8194Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting106915°-±0.075

27.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9194Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting106915°-±0.075

29.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10224Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1072--±0.075

37.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11224Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting127915°0.2 ~ 0.7±0.090

37.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

38.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

41.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

43.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

47.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

50.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

52.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

56.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.105

56.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20384Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20104-0.3 ~ 0.9±0.105

71.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22384Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20104-0.3 ~ 0.9±0.105

90.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25454Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

102.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

129.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

150.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32536Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32133-0.3 ~ 0.9±0.107

181.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35536Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32133-0.3 ~ 0.9±0.107

152.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40636Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32143-0.3 ~ 0.9±0.107

203.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45636Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42143-0.3 ~ 0.9±0.107

233.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50756Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42177-0.3 ~ 0.9±0.107

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
RFEMS

Outer
Diameter D
Flute
Length ℓ
Overall
Length L
Under Neck
Angle θ
Shank
Diameter d
Corner
Chamfering C
Number of
Flutes Z
5 13 57 15° 6 3
6 13 57 6 3
7 16 66 15° 10 3
8 19 69 15° 10 4
9 19 69 15° 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 15° 12 0.2 ~ 0.7 4
12 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
13 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
14 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
15 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
16 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
17 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
18 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
19 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
20 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
22 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
25 45 121 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
30 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
32 53 133 32 0.3 ~ 0.9 6
35 53 133 32 0.3 ~ 0.9 6
40 63 143 32 0.3 ~ 0.9 6
45 63 143 42 0.3 ~ 0.9 6
50 75 177 42 0.3 ~ 0.9 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support